Separador de alívio de tensão

Separador com dentes de alívio de tensão integrados

Separador de alívio de tensão
Código do separador do alívio de tensãoPara sérieNúmero de dentesPé de largura Dimensão A [mm] Largura da Web Dimensão B [mm]Distância mínima Dimensão C esquerda / direita [mm]máx. Linha Ø Dimensão D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Compre agora
2020.Z2400/25002104-6Compre agora
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Compre agora
1685.01.ZR167/R1684224-18Compre agora
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Compre agora
T2103.ZE4.21284134Compre agora
28.ZE4.282104-8Compre agora
28.ZTR4.282104-8Compre agora
48.ZE4.48L2144,5820Compre agora
48.ZSE4.48L2144,5820Compre agora
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Compre agora
E6.35.02.ZE6.35384124Compre agora
E6.40.02.ZE6.403134-8
Separador de alívio de tensão

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: