Alterar idioma :

Um sistema com requisitos especiais teve de ser desenvolvido para um projeto offshore no qual cabos pesados precisavam ser guiados até o leito do mar para trabalhos de perfuração. Por um lado, ele deve ser capaz de suportar altas forças de tração e alta pressão. Por outro lado, a corrente também deve ser flexível e adaptável para guiar mangueiras e cabos grandes. Para esse fim, foram realizados um teste de força de tração e um teste de compressão no laboratório de testes interno.
Conclusão: Com a recém-desenvolvida corrente eletrônica offshore®, uma carga de até 50 toneladas e uma pressão de 10 bar foram alcançadas com sucesso.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h