Alterar idioma :

O configurador para o sistema robótico completo
O configurador oferece a opção de projetar um pacote completo de porta-cabos do eixo 2 ao eixo 6. É possível para os seguintes fabricantes:
Com a ferramenta on-line, você pode configurar de forma rápida e fácil o sistema certo para o respectivo robô.
Entretanto, o tamanho do respectivo sistema também deve ser adaptado à mangueira do cabo & (enchimento). O ideal é que o nível de enchimento da cadeia eletrônica® não ultrapasse a marca de 60%.
O enchimento pode ser integrado diretamente na ferramenta on-line para que o tamanho correto do sistema seja selecionado imediatamente.
Ao selecionar o tamanho correto do triflex® R, é importante garantir que seja planejado um espaço livre para todas as linhas elétricas, pneumáticas e de mídia. Isso é necessário para compensar as forças causadas pelos movimentos relativos entre o e-chain® e o cabo e entre os próprios cabos. Os cabos devem ser instalados com espaço livre/ar suficiente. O valor a seguir pode ser usado como uma regra geral aproximada: A soma das seções transversais dos cabos não deve exceder 60% da seção transversal útil; além disso, deve ser mantida uma folga de 10% ou de pelo menos 1 mm até o próximo cabo ou e-chain®. A solução mais rápida e fácil para o preenchimento correto do triflex® R é o configurador de separação interna, no qual todas as séries do triflex® R estão disponíveis

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h