Sistema de retração elástica (RSE) para robótica de pequeno porte

triflex® RSE com retração

RSE numerado com deflexão
  1. Comprimento de retração de até 500 mm possível com o triflex® RSE
  2. Para TRC e TRE
  3. Fornecido pré-montado com ponto fixo à esquerda ou à direita
  4. Opções de montagem personalizadas graças aos suportes adaptadores compactos
  5. Unidade linear igus® drylin® W livre de manutenção
  6. Posição de montagem ajustável individualmente
  7. Sistema aberto e transparente, design fino
  8. Também adequado para acelerações extremas (graças ao baixo peso total)
  • Para a série TRC-TRE com índice ø 40 mm
  • Reage com extrema rapidez, mesmo com programas de robôs altamente dinâmicos
  • Nenhuma influência sobre a capacidade de manuseio do robô devido à baixa carga adicional sobre o robô
  • Suportes de montagem universalmente ajustáveis
  • Unidade linear sem manutenção e lubrificação igus® drylin® W
  • Para o máximo de graus de liberdade
  • Muita liberdade para o programador
  • Para diâmetros de cabo de até 11 mm
triflex® Desenho RSE
triflex® Desenho RSE

Funcionalidade do sistema triflex RSE com deflexão

  • Peso muito baixo
  • Força de retração constante
  • Não é necessário ajustar a força de retração
  • O cabo pode ser inserido no lado direito ou esquerdo

Complete seu sistema de retração RSE com os acessórios certos

RSE com deflexão completa e numerada

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: