Regule a força de retração pneumaticamente e evite a formação de loop em robôs

Viável com o sistema triflex® RSP

RSP | Os sistemas de retração mais resistentes

Comparação RSP
  • Até mesmo correntes eletrônicas maiores® podem ser guiadas com segurança até ø 125 mm
  • Força de retração ajustável e variável por meio de uma válvula de controle de pressão
  • Curva de força praticamente constante em todo o percurso, mesmo com cargas pesadas
  • A posição final pode ser monitorada para evitar danos maiores em caso de falha
  • Forças de retração maiores do que as do sistema RS
  • Opções de montagem para vários tipos de robôs e fabricantes com suportes adaptadores
  • Áreas típicas de aplicação: eixos 3-6 em robôs industriais
  • Baixo consumo de energia devido ao reservatório de ar comprimido integrado

Sistema de retração RSP em funcionamento

  • Particularmente adequado para pacotes de mangueiras grandes e pesadas
  • Trabalhar em altura também não é problema
  • Forças de retração sempre constantes
triflex_R_RSP_drawing
triflex_R_RSP_drawing
triflex_R_RSP_drawing 1
triflex_R_RSP_drawing 1

1 = extremidade móvel

2 = extremidade fixa

Sistemas de retração RSP

Número do artigomáx. Comprimento de retração em mmDim. A em mmDim. B em mmDim. C em mmDim. D em mmDim. E em mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801,043570245405135
TR.RSP.125.L7801,043570245405135

Desenho RSP com números
Desenho RSP com números

Cálculo do comprimento total da corrente | RS e-chain®

ø Índice R [mm] Comprimento da corrente em do sistema [mm]Quantidade de elos da esteiraComprimento total da corrente[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871,48973LLL + 1489
65.----
70.1101.48458LLL + 1484
85.1351,62253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451.65648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

Montagem do sistema RSP

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: