Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Movimentos rotativos com as twisterchain – a linha de calhas twisterchain oferece uma vasta gama de produtos para movimento rotativo. Para as aplicações twisterchain estão disponíveis guias que permitem orientar as calhas articuladas, reduzir o desgaste na calha, um funcionamento muito suave e ângulos de rotação até 360°. O desenho modular da guia permite maiores comprimentos das calhas articuladas, diversos raios de curvatura e diferentes ângulos de rotação.
Rotações possíveis até aos 540° (com sistemas de montagem especiais)
A estrutura modular da calha guia permite a utilização de uma variedade de raios de curvatura sempre com a mesma calha guia.
Abertura - pressione com a chave de parafusos verticalmente na abertura da travessa. Solte a travessa
Montagem da twisterchain.
Aplicações em vários sectores industriais e nos testes de laboratório da igus®.
Criação do modelo completo da twisterchain em CAD-3D.
Altura interior hi: 28 mm
Larguras interiores Bi: 52,5 - 112,5 mm
Raio de curvatura R: 55 - 150 mm
Passo: 44 mm
Altura interior hi: 32 mm
Larguras interiores Bi: 50 - 150 mm
Raio de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 56 mm
Altura interior hi: 42 mm
Larguras interiores Bi: 50 - 200 mm
Raio de curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 67 mm
Altura interior hi: 56 mm
Larguras interiores Bi: 50 - 200 mm
Raio de curvatura R: 150 - 400 mm
Passo: 91 mm
Movimento rotativo e em espiral até 540° (com peças especiais).
Substituição rápida de condutores
Desenho modular e robusto – várias larguras.
Interior adequado para cabos
As travessas podem ser abertas de ambos os lados
Nova guia do tipo 01 e guia do tipo 02 (movimentos até 360°) disponíveis em stock
Separação interior variável
Adequadas para velocidades de rotação até 4 m/s
Com terminais de fixação metálicos (condutores elétricos)
Robôs
Máquinas de manipulação de materiais
Máquinas de embalagem
Máquinas de processamento de vidro
Máquinas em geral, etc.
Possibilidade de movimentos rotativos até 540° (com suportes especiais)
Classificações UL94-V0 a pedido
2 diferentes tipos de de guias disponíveis