Alterar idioma :

suporte inferior (mostrado em vermelho) necessário somente se o suporte da parte superior (a partir do ângulo de rotação de 180°) não puder ser fixado ao sistema
calha-guia twisterchain®
A linha de produtos da igus® twisterchain® inclui a calha-guia, cujo uso oferece diversas vantagens:
O projeto modular da calha-guia possibilita a combinação de uma variedade de raios de corrente, círculo e curvatura com as mesmas peças da calha. Se o raio da corrente for alterado, o canal pode ser facilmente adaptado. Não é necessária uma nova produção. Você pode selecionar o sistema de canal guia apropriado na tabela abaixo. O número de peça especificado inclui o sistema de canal completo.

Exemplo de pedido de uma calha-guia twisterchain®
R - raio de curvatura, adicione o valor correspondente
Bi - largura interna, adicione o valor correspondente
raio externo
Ângulo do canal (padrão 180°, 135°, 90°, 45°)
Projeto da calha (.5. com e .4. sem suporte inferior)
Série selecionada (2208, 2808, 3808 ou 4008)
Canal de guia
Nº da peça.
raio externo
ângulo de rotação
calha completa
calha completa
Número de
séries
AR [mm]
[°]
Padrão
com suporte inferior
Suportes
2208
- 300
45 - 100
92208.4.45.300/Bi.R
Não é necessário
0
2208
- 300
>100 - 180
92208.4.90.300/Bi.R
não é necessário
0
2208
- 300
>180 - 270
92208.4.135.300/Bi.R*
92208.5.135.300/Bi.R
1
2208
- 300
> 270 - 360
92208.4.180.300/Bi.R**
92208.5.180.300/Bi.R
2
2808/3808/4008
- 450
45-100
9XXXX.4.45.400/Bi.R
não é necessário
0
2808/3808/4008
- 450
> 100 - 180
9XXXX.4.90.400/Bi.R
não é necessário
0
2808/3808/4008
- 450
> 180 - 270
9XXXX.4.135.400/Bi.R*
92208.5.135.400/Bi.R
1
2808/3808/4008
- 450
> 270 - 360
9XXXX.4.180.400/Bi.R**
92208.5.180.400/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 450 - 550
45 - 100
9XXXX.4.45.500/Bi.R
não é necessário
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
100 - 180
9XXXX.4.90.500/Bi.R
não é necessário
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 180 - 270
9XXXX.4.135.500/Bi.R*
92208.5.135.500/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 270 - 360
9XXXX.4.180.500/Bi.R**
92208.5.180.500/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 550 - 650
45 - 100
9XXXX.4.45.600/Bi.R
não é necessário
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 100 - 180
9XXXX.4.90.600/Bi.R
não é necessário
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 180 - 270
9XXXX.4.135.600/Bi.R*
92208.5.135.600/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 270 - 360
9XXXX.4.180.600/Bi.R**
92208.5.180.600/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 650
> 360
Pergunte-nos, teremos prazer em ajudar

Suporte da parte superior da twisterchain® (a partir de um ângulo de rotação de 180°)
A calha-guia é presa à extremidade fixa da twisterchain® de acordo com o padrão de orifícios mostrado. São permitidas as seguintes conexões de parafuso:
Designações:
A = extremidade móvel da borda inferior
B = Extremidade fixa da borda inferior
C = Suporte da parte superior
D = Folga necessária para a corrente de torção®
E = eixo rotativo
F = extremidade fixa
G = 2º suporte da pista superior
H = Espaço livre necessário para a corrente de torção®
I = 1ª corrida superior do suporte
J = eixo rotativo
K = extremidade fixa
altura de instalação
Série
RLK
HS
Hges.[mm] para raio de curvatura
Peça nº.
RST
[mm]
[mm]
R055
R063
R075
R100
R125
R150
R175
R200
R250
R300
R400
cocho
[mm]
2208...300
265
130
195
211
235
285
335
385
-
-
-
-
-
92208...300
145,0
2808...400
360
146
-
-
-
290
340
390
440
490
590
-
-
92808...400
192,5
3808...400
460
156
-
-
-
300
350
400
-
500
600
-
-
93808...400
192,5
2808...500
460
146
-
-
-
300
350
400
450
500
600
-
-
92808...500
292,5
3808...500
460
156
-
-
-
310
360
410
-
510
610
-
-
93808...500
292,5
2808...600
560
146
-
-
-
305
355
405
455
505
605
-
-
92808...600
392,5
3808...600
560
156
-
-
-
315
365
415
-
515
615
-
-
93808...600
392,5
4008...650
610
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...650
442,5
4008...750
710
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...750
542,5

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h