Módulo universal compacto dresspack triflex® RS para robôs industriais

Módulo universal para todos os movimentos no robô

A triflex® RS é um módulo universal muito compacto que é montado sobre os pontos de fixação disponíveis no robô. A altura de instalação reduzida e a calha guia triflex® R paralela ao braço robótico permitem a instalação em situações de espaço extremamente limitado. O pacote triflex® RS com hastes de fibra de vidro integradas oferece uma excelente opção para implementar o fornecimento de energia para a cabeça do robô com segurança e sem esforço do cabo.
Nossa equipe ficará feliz em responder perguntas sobre sua inscrição específica diretamente no local.



Ir para a loja

Sistema triflex R RS

 
1: Módulo que permite a economia de espaço e que pode ser rapidamente montado em robôs industriais
 
2: Módulos de fibra integrados que impedem a formação de loops
 
3: Batente para uma liberdade de movimento definida
 
4: Suportes de montagem para uma fixação segura
 
5: Passagem de alimentação deslizante para uma guia estreita e paralela no braço robótico

Exemplo de aplicação

  • Pacote padrão para todas as aplicações, possibilidade de instalação imediata
  • O sistema de retração funciona com esteira porta cabos das séries TRE e TRC
  • Bem adaptado a ambientes agressivos - baixo desgaste
  • Hastes de fibra de vidro integradas para força de retração
  • A primeira escolha para aplicações robóticas com locais de instalação estreitos
  • Economiza espaço devido à baixa altura de instalação e itinerário próximo ao braço do robô
  • Excelente vida útil
  • Aplicação universal
Sistema de retração aplicado
Utilização do sistema de retração triflex RSE

Sistema completo em 4 passos

1º passo

Seleção do tamanho correto da esteira usando a ferramenta online

  • Determine o número e diâmetro externo dos cabos e mangueiras que são direcionados a partir dos eixos 3-6
  • Com a ajuda do configurador das separações internas, você pode determinar o tamanho certo da esteira porta cabos que pode facilmente acomodar os cabos desejados.
  • Ao selecionar uma esteira porta cabos, observe que apenas TRC e TRE.B podem ser usados com este sistema

Passo 2

Selecione a placa de montagem para o sistema de retração

Perfil do sistema triflex RS O diagrama mostra a extremidade fixa à esquerda
  • Pode escolher se a extensão da esteira deve ser do lado esquerdo ou direito
  • Direção de visão para determinar a extremidade fixa, seja esquerda ou direita, é sempre por trás
  • Suporte de montagem & passagem de alimentação deslizante incluídos na entrega

Etapa 3

Selecione o tipo de esteira e o comprimento adicional

TRE.B o design aberto

  • A versão TRE.B pode absorver 4 vezes mais de força de tração do que a versão TRC
  • Um design aberto significa que os cabos e as mangueiras podem ser simplesmente pressionados manualmente para o interior da esteira
  • Selecione o tamanho adequado para os seus sistema RS
  • Usando o número da peça, você pode especificar o comprimento adicional da esteira (500mm, 1000mm, 1500m ou 2000mm) que deve estar disponível fora do RS.

TRC o design fechado

  • Um design fechado de construção significa máxima proteção contra influências externas
  • Selecione o tamanho adequado para os seus sistema RS
  • Usando o número da peça, você pode especificar o comprimento adicional da esteira (500mm, 1000mm, 1500m ou 2000mm) que deve estar disponível fora do RS.

Passo 4

Selecione o adaptador adequado

Opções adicionais para ainda mais proteção

Sistema RS com tampa

Sistema triflex R RS com cobertura
Desenho de capa RS
  • Ideal para trabalhos acima do nível da cabeça
  • Fornece suporte adicional para o fornecimento de energia
  • Superfícies para anexos leves adicionais ou para rotulagem
Código Índice de tamanhos A
em mm
B
em mm
C
em mm
D
em mm
Peso adicional
em kg
Peso do produto
em kg
Preço
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RS.40.COVER 101,7 550 567,5 244,6 2,6 R$ 2.358,25 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RS.50.COVER 101,7 550 567,5 244,6 2,8 R$ 2.358,25 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RS.60.COVER 170,7 850 880 344,6 7,2 R$ 2.820,76 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RS.70.COVER 170,7 850 880 344,6 7,2 R$ 2.820,76 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RS.85.COVER 170,7 850 880 344,6 7,2 R$ 2.820,76 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis TR.RS.100.COVER 172 853 910,5 397,6 8 R$ 3.134,75 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Exemplo de um sistema RS

Vídeo de instalação do sistema RS


Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Gustavo Silva

Especialista de Produto - triflex®

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h