Esteira porta cabos 3D eletrostaticamente condutiva

Tipo fechado, especialmente para robôs e aplicações tridimensionais

Suas vantagens com os produtos ESD

  • Material ESD testado com mais de 10 milhões de ciclos para os mais altos requisitos
  • Os elos individuais da corrente podem ser substituídos e não é necessário substituir todo o sistema ou o pacote de vestimentas
  • Sem tempo de espera, pois os tamanhos TRC.40, TRC.60 & TRC.70 estãodisponíveis em estoque no design ESD
  • Comprovado por anos de uso em áreas à prova de explosão

Características de design das esteiras porta cabos igus® triflex® da série R TRC®:

Indústrias e aplicações típicas

tamanhos de correntes ESD disponíveis em estoque

TRC.40 ESD
TRC.60 ESD
TRC.70 ESD

Suporte de montagem em material ESD

Suporte de montagem triflex R
  • Fixação rápida e fácil da cadeia de energia
  • Tempos de parada mais curtos ao substituir um triflex preenchido® R
  • Suporte de montagem com dentes de alívio de tensão (1)
  • Suporte de montagem sem dentes de alívio de tensão (2)
  • Suporte de montagem como suporte intermediário (3)
  • Montagem rápida com mecanismo de trava de encaixe cativo
  • Furos de adaptação para tipos comuns de robôs
  • Possibilidade de montagem final ou intermediária

Com alívio de tensão em 3 tamanhos em material ESD disponível em estoque

TR.40.01 suporte de montagem com alívio de tensão

TR.40.01.ESD

TR.60 e TR.70.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Possíveis aplicações do suporte de montagem

Triflex R AE padrão
teste ESD

Condutividade dos produtos igus®® feitos com igumid® ESD

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: