Estiras porta cabos confiáveis e buchas autolubrificantes para linhas de extrusão

Para extrusoras, linhas de extrusão de compostos, linhas de reciclagem, granuladores, unidades de calibração, linhas de vulcanização, bem como máquinas de processamento e downstream, oferecemos um abrangente portfólio de produtos composto de (pré-montados) esteiras porta cabos, cabos altamente flexíveis e soluções tecnológicas de mancais. Em todas as unidades móveis da linha de extrusão e do equipamento periférico, elas garantem longa vida útil e evitam paradas de produção. Como os produtos funcionam completamente sem lubrificação, eles são insensíveis ao pó e outros contaminantes da linha . As propriedades de alta resistência e boas propriedades de abrasão dos produtos, a maioria dos quais é feita de polímeros de alto desempenho, permitem uma vida útil longa, mesmo a velocidades e acelerações extremas (como em máquinas de enrolamento e corte). Além disso, eles se oferecem como leves e econômicos alternativas aos sistemas de guia de cabos e mancais metálicos.

Extrusora

Produtos para uso em linhas de extrusão e equipamentos periféricos

Cabo de controle

Cabos de controle resistentes à quebra

  • Raios possíveis de até 4xd
  • Blindados/não blindados
  • Materiais de revestimento: PVC, TPE, PUR ou iguPUR
  • Até 36 meses de garantia
Saiba mais sobre cabos de controle
Guia drylin W com carrinho

Guias lineares livre de lubrificação

  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Funcionamento silencioso
  • Resistentes à sujeira e livres de corrosão
  • Para reposicionamento exato
Saiba mais sobre os sistemas lineares drylin
i.Cee 2.0 manutenção preditiva

Manutenção preditiva

  • Software inteligente e tecnologia de sensores na esteira porta cabos
  • Eventuais necessidades de manutenção são relatadas antes que ocorra uma falha
Saiba mais sobre a manutenção preditiva
Buchas autolubrificantes iglidur

Buchas autolubrificantes livres de manutenção

  • Mais de 55 materiais
  • Mais de 15.000 peças em estoque
  • Componentes individuais sem quantidade mínima de encomenda
Mais informações sobre as buchas autolubrificantes iglidur
Rolos-guia iglidur

Roletes guia livres de lubrificação

  • Roletes sem buchas esféricas
  • Resistentes ao desgaste
  • Livres de lubrificantes, menos custos de manutenção
Mais informações sobre os roletes iglidur
Rolamentos de esferas em polímero xiros

Rolamentos de esferas livres de corrosão

  • Baixo torque de ruptura
  • Leves e resistentes à corrosão
  • Liberdade de lubrificação e de manutenção
Mais informações sobre rolamentos de esferas xiros
Esteira porta cabos E2.1

Esteiras porta cabos compactas

  • O padrão para aplicações na faixa de carga média
  • Operação silenciosa devido ao freio integrado
  • Ferramenta de abertura opcional para abertura e fechamento ainda mais rápidos
Mais informações sobre a série E2.1
Esteiras porta cabos E4.1L

Esteiras porta cabos facilmente instaladas

  • São possíveis altas forças de tração, altas cargas e cursossss de mais de 600m
  • Desempenho de funcionamento garantido de 10.000 km ou mais
  • Podem ser abertas e preenchidas rapidamente
Mais informações sobre a E4.1L
readychain

Esteiras porta cabos pré-montadas

  • Pronto para conectar, diretamente montadas pelo fabricante
  • Redução dos custos de produção e montagem
  • Suporte individual ao cliente
  • Serviço de instalação no local
Saiba mais sobre a linha readychain

Destaque de aplicação


Programa de reciclagem chainge para esteiras porta cabos

Faça sua parte para reduzir os resíduos plásticos na indústria:
Envie-nos suas esteiras porta cabos plásticas descartadas em vez de simplesmente descartá-las com outros produtos em resíduos industriais. A chave é que aceitamos todas as esteiras porta cabos, mesmo as de outros fabricantes. Reciclamos então as entradas e recompensamos seu compromisso com um cupom igus.
Mais informações

igus blogs: Tendências e tópicos importantes em torno das linhas de extrusão


Mais informações

Máquina de moldagem por injeção

Máquinas de moldagem por injeção

Fornecimento de energia à prova de falhas para unidade de moldagem por injeção, unidade de fixação e manuseio
RBTX

Robótica Lean RBTX

AGV e robô articulado multi-eixos como um sistema completo
Cabo de controle chainflex

Cabos de controle chainflex

Longa vida útil em aplicações em movimento

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h