Alterar idioma :

Na base da máquina, na unidade de injeção, na unidade de fixação e no manuseio: nossos sistemas de corrente de energia, cabos altamente flexíveis e tecnologia de rolamento livre de manutenção garantem uma longa vida útil em todas as unidades móveis da sua máquina de moldagem por injeção de plástico.
O design especial do nosso cabo chainflex® com núcleo de alívio de tensão, feixe de fios e bainhas externas de PVC ou TPE é ideal para aplicações altamente dinâmicas, como a unidade de fixação com movimentos frequentes e tempos de ciclo curtos. Nosso e-chain® garante o roteamento seguro dos feixes de cabos. Seu design é caracterizado pela instalação simples e rápida e por um interior amigável ao cabo, o que é particularmente interessante quando se usam mangueiras hidráulicas. Além das dimensões reduzidas para espaços de instalação pequenos, também são possíveis grandes comprimentos sem suporte e cargas adicionais. Nossos produtos de rolamento feitos de uma ampla variedade de materiais ganham pontos por seu baixo peso e ausência de corrosão e lubrificação, como a guia linear drylin®, que garante, por exemplo, que as portas de segurança da unidade de fixação deslizem suavemente.
Altas cargas adicionais, precisão e altas temperaturas são fatores importantes no fornecimento de energia para máquinas de plástico. Nossas correntes de energia plástica garantem a condução segura de cabos e mangueiras e também demonstram suas vantagens com cargas pesadas:
que economiza espaço Com soluções econômicas de automação e plástico inteligente, também abordamos os principais tópicos da integração de sistemas e do setor de plásticos 4.0.
Na alimentação de material, na remoção de peças moldadas e de canal de entrada acabadas e na inserção delas no molde: há vários processos de manuseio em torno da máquina de moldagem por injeção de plástico para os quais oferecemos produtos de automação econômicos. Eles facilitam a adaptação dos processos de automação e o investimento se paga em apenas alguns meses.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h