Orientação de cabos no FANUC CRX

A igus é parceira de equipamentos da FANUC CRX

Fanuc CRX

Pontos de fixação eixo 1 & 6

Conexão ao eixo 6

Conexão Fanuc CRX ao eixo 6

Conexão do eixo 1

Acessório Cobot CRX eixo 1

Instalação de um sistema de alimentação de energia triflex R no FANUC CRX

Linha de braçadeiras do Cobot

Brçadeira de velcro

Braçadeira de cobot padrão
  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • grampo mais favorável da linha
  • sem silicone
  • máxima liberdade para roteamento de cabos

Braçadeira sem alívio de tensão

Braçadeira de cobot com suporte de montagem, sem alívio de tensão
  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • 1 suporte de montagem de luz tamanho 30 ou 40
  • adequado para TRE, TRC & TRL nos tamanhos 30 ou 40
  • sem silicone

Braçadeira com alívio de tensão

Braçadeira do cobot com MB com SR
  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • 1 suporte de montagem de luz tamanho 30 ou 40
  • No tamanho 40, opcionalmente com dentes de alívio de tensão longos e curtos
  • Adequado para TRE, TRC & TRL nos tamanhos 30 ou 40
  • sem silicone

Protetor de braçadeira

Protetor de braçadeira de cobot
  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • 1 protetor redondo tamanho 40
  • O protetor pode transportar TRE, TRC & TRL no tamanho 40
  • sem silicone

Braçadeira para mangueira PMA

Braçadeiras de cobot PMA
  • 1x suporte plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • Clipe PMA
  • disponível em 5 tamanhos para mangueiras corrugadas com diâmetro:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm e Ø48 mm
  • sem silicone

Esteiras porta cabos que funcionam com braçadeiras cobot

CRX no configurador

Fanuc CRX no configurator
  • o tipo de grampo
  • o tamanho da corrente (30 ou 40)
  • a versão da corrente (aberta, fechada ou leve)

Caixa de amostras de cobot

Caixa de amostras de cobot
  • 1 braçadeira Cobot com suporte de montagem e alívio de tensão
  • Fita de velcro de 35 cm
  • 9 elos de corrente TRC.30.050.0.B

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: