Rolamentos de esferas com flange

Os rolamentos de esferas xiros com flange garantem um alto grau de flexibilidade na instalação de rolamentos de esferas. Os rolamentos de esferas com flange para aparafusar estão disponíveis na versão travada ou giratória em conjunto com um alojamento de rolamento flangeado para compensar desalinhamentos. Rolamentos de esferas com flange são ideais para fixar axialmente o rolamento, por exemplo, em furos de alojamentos, extremidades de tubos, roletes de transporte, rodas de patins e roletes guia, assim como roletes. A placa de cobertura protege contra poeira e sujeira. Os seguintes diâmetros internos estão disponíveis: 6, 8, 10, 12, 15, 17 e 20 mm.

Rolamentos de esferas flangeados: loja online

Rolamentos de esferas xiros® com flange: loja online

Rolamentos de esferas flangeados: 2 e 4 furos

Rolamentos de esferas com flange e furos perfurados

Livre de lubrificação

Rolamentos de esferas xiros® sem lubrificação

Baixo coeficiente de atrito

Rolamentos de esferas de plástico xiros com baixos coeficientes de atrito

Direto do fabricante.

Rolamentos de esferas de plástico diretamente do fabricante

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h