Engrenagens nos atuadores



A proporção de componentes eletrônicos e eletromecânicos em veículos vem crescendo continuamente há anos. O aumento do conforto e os crescentes requisitos de segurança promovem esse desenvolvimento. O montador de cabos, responsável por fornecer todos esses componentes, é o segundo componente mais pesado em muitos veículos motorizados, logo após o motor. Os atuadores constituem uma grande parte dos elementos a serem fornecidos com energia e sinais.  As pequenas unidades convertem sinais e impulsos elétricos em movimentos mecânicos e são responsáveis pela atuação da válvula de borboleta durante a aceleração, o fechamento automático das portas do compartimento de bagagem e portas ou a deslocação e posicionamento de um assento. As áreas de aplicação são múltiplas, os atuadores podem ser encontrados em todas as áreas do veículo.  
Atuador
Engrenagem xirodur B180
Entre outras coisas, as engrenagens com geometrias normalmente complexas são responsáveis pelo movimento e transmissão da força. Para aumentar a eficiência dos atuadores e minimizar os ruídos, a igus também vem oferecendo engrenagens e elementos de engrenagem desde 2020, que são feitos de materiais iglidur reconhecidos e otimizados tribologicamente e foram testados especificamente no laboratório igus.
Graças às formulações inovadoras dos polímeros de alto desempenho iglidur, conseguimos uma operação mais suave, menor torque e menor consumo de energia na unidade de acionamento com propriedades de material aprimoradas.
 
O objetivo é eliminar as graxas usadas no processo de montagem. Isso evita falhas devido à falta, dosagem incorreta ou graxa fluida. O processo de fabricação de um atuador é simplificado e mais barato.

De acordo com os parâmetros vigentes em sua aplicação, oferecemos conselhos sobre a tecnologia de materiais e ferramentas certos para dar forma ao seu equipamento individual (componente em disco) em moldagem por injeção de forma segura para o processo.Prestamos especial atenção à obtenção da qualidade necessária dos dentes, porque essa característica geométrica, além das propriedades do material, determina a qualidade do atuador, especialmente em termos de acústica.