Alterar idioma :

A solução compacta para roteamento de cabos em guindastes de lança giratória de até 10 metros de curso. Com a nova versão adesiva, ainda mais econômica e superfácil de montar com segurança sem perfuração. Instalação super rápida e fácil com almofadas adesivas e gabarito de montagem.
O sistema de guia de cabos guidelok swing GLO.S da igus® permite a movimentação segura de guindastes na produção de moldagem por injeção da Talke Plastic. A fabricação por contrato é altamente personalizada, portanto as ferramentas necessárias devem ser substituídas regularmente, dependendo do projeto. Na produção de moldagem por injeção na Talke Plastic, especialista da Turíngia, isso é feito usando sistemas de guindastes sob o teto. Para garantir que o movimento de deslocamento das pontes rolantes ocorra com segurança e que ninguém se machuque, a empresa decidiu instalar o sistema de roteamento de cabos guidelok swing GLO.S da igus®. A solução é impressionante, principalmente devido à fixação inovadora e muito simples da guia usando tecnologia adesiva.
| Número da peça | Designação | corrente eletrônica de largura interna® [mm] | altura interna da corrente eletrônica® [mm] | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | Módulo de extremidade fixa / suporte estático | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.L | Balancim superior, suporte esquerdo | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.R | Balancim superior, suporte direito | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

A largura interna aumentou em 13 mm em comparação com a GLO.S.E2i.21.025, permitindo que mais cabos sejam roteados na aplicação

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h