Alterar idioma :
| Número de teste: 4904 | Vida útil: 43 milhões de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CF38.250.04 | Raio de curvatura: 175 mm (fator 6,5 x d) |
| Tipo de cabo: cabo do motor |

Nesse teste, a expectativa de vida útil do CF38.250.04 deveria ser analisada em uma cadeia eletrônica® com um raio de 175 mm
Falhas em cabos certamente nunca são desejáveis. No entanto, uma falha de cabo no deslocamento do guindaste e do carrinho é impensável. A confiabilidade e a segurança máxima são necessárias nesse caso. Os cabos motorizados utilizados estão, portanto, expostos a grandes desafios. Temperaturas de -40°C a +80°C não são incomuns. Além disso, geralmente há longas distâncias de deslocamento e, portanto, altas cargas devido ao uso contínuo e à poeira. O cabo do motor usado deve ser capaz de resistir a todas essas condições.
O teste mostrou que a vida útilesperada do cabo do motor CF38.250.04 excede 43 milhões de golpes e, portanto, tem grandes reservas.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h