Configuração de teste: Cabo servo CF29.D

Número de teste:5034
Tipo de cabo:CF29.25.15.02.01.D
Tipo de cabo:TPE livre de halogênio
Raio de curvatura:100mm (fator 7,2 x d)
Vida útil do serviço:45 milhões de ciclos
Laboratório de câmara fria chainflex

Neste teste, a expectativa de vida útil da CF29.25.15.02.01.D deve ser examinada em uma esteira porta cabos com um raio de 100mm  

Os cabos da família CF29.D são frequentemente usados em unidades de armazenamento e recuperação, ou SRU, abreviadamente. Lá, eles são usados no guincho do mastro. A alta dinâmica e os ambientes frios representam grandes desafios para os componentes utilizados. Eles devem durar permanentemente a temperaturas extremamente baixas, por exemplo, em lojas frias.  

O teste mostrou que a vida útil esperada do cabo servo CF29.25.15.02.01.D é de 45 milhões de golpes e não tem problemas com temperaturas muito baixas até -35°C.

Você pode baixar o relatório de teste completo aqui. Você pode ver todos os detalhes aqui
 


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h