Receber buchas de longa duração em dimensões especiais para ergômetros após apenas 4 dias

Buchas autolubrificante livres de manutenção como uma solução rápida e econômica para ergômetros da ergoline GmbH

Os ergômetros não são apenas populares nos ginásios ou como máquinas de exercício em casa - são também utilizados na tecnologia médica para o diagnóstico de doenças cardíacas. Um de seus principais fabricantes é a ergoline GmbH. Em seu ergômetro inclinável/reclinado, ele conta com buchas de plástico iglidur altamente resistentes ao desgaste e livres de lubrificação em uma dimensão personalizada especial. Para que a empresa pudesse iniciar rapidamente a produção da sua nova série, utilizou o serviço FastLine da igus. Dentro de quatro dias, a ferramenta apropriada tinha sido fabricada, a moldagem por injeção tinha começado e as primeiras buchas simples estavam nas instalações do cliente.

Perfil

  • O que era necessário:Bucha autolubrificante feita de iglidur P210
  • Requisitos: Uma bucha durável e sem lubrificação deve ser encontrada que possa suportar cargas como aceleração e peso pesado. As buchas eram personalizadas e necessários em curto prazo para que a produção pudesse começar rapidamente.
  • Indústria: equipamentos médicos
  • Sucesso para o cliente: Mesmo com cargas, as buchas são extremamente resistentes ao desgaste.Além disso, eles são classificados como altos devido à sua liberdade de lubrificantes e manutenção, como sua longa vida útil. É por isso que os clientes confiam em nossos plásticos motions há 13 anos.
Descubra todos os produtos para tecnologia médica
Ergômetro com bucha iglidur P210 As buchas iglidur P210 são pressionadas contra o ponto da bucha e permitem um ajuste seguro e sem lubrificação de altura e inclinação.

Problema

De acordo com o RKI, doenças cardiovasculares são a principal causa na Alemanha por cerca de 40% de todas as mortes. Um dos exames mais importantes para o diagnóstico destas doenças e para o controle de uma terapia iniciada é a realização de um ECG de stress. Os ergômetros médicos são usados para esse fim para garantir estresse replicável para os pacientes. A Ergoline GmbH de Bitz perto de Albstadt é o fabricante líder destes ergômetros. A empresa já implantou mais de 60.000 ergômetros em todo o mundo.
Um dos dispositivos especiais fabricados pela ergoline GmbH é o modelo ergoselect 1200. Este ergômetro reclinável foi desenvolvido para exame especial do coração: ecocardiografia dinâmica de estresse. O ângulo de inclinação do dispositivo pode ser ajustado eletricamente entre 0 e 45°. Isso permite exames ultrassonográficos especiais do coração durante um estresse ergométrico do paciente.
Esse ajuste de altura e inclinação do ergômetro é exatamente o que Dominik Huber , chefe de design da ergoline, procurava em uma bucha autolubrificante. Eles devem ser duráveis e suportar uma ampla gama de cargas, como aceleração e alto peso. Além disso, os requisitos de alta higiene devem ser garantidos pelos produtos.  Finalmente, houve um período de tempo apertado para produção. Para trazer o produto para fora, tempo e dinheiro precisavam ser economizados.

Solução

Após consulta, o cliente decidiu por buchas autolubrificantes feitas do material iglidur P210, que são ideais para movimentos de rotação em vários materiais de eixo. Especialmente para cargas de até 20MPa, é extremamente resistente ao desgaste e também é adequado para cargas de borda. Ao dispensar lubrificantes externos, a bucha de plástico também atende aos mais altos requisitos de higiene em tecnologia médica. Na aplicação ergométrica, o iglidur P210 tem a vida útil máxima, o que também é mostrado pelo cálculo da vida útil que a igus oferece com a calculadora.
Como as buchas selecionados no catálogo tinham muita folga, outra solução era necessária para o início da produção em volume.
Aqui, oferecemos o serviço FastLine ao cliente. Devido ao investimento em nossa linha de produção de peças personalizadas com tecnologia CNC, conseguimos produzir buchas para ergolina na forma necessária em um tempo muito curto. Demorou apenas quatro dias desde a encomenda até à entrega. E o preço também foi muito menor do que o esperado pelo cliente.
As buchas se mostraram tanto do ponto de vista econômico quanto técnico. As buchas de polímero são leves, livres de ferrugem e insensíveis a poeira e sujeira.
A ergoline GmbH conta com nossos plásticos de movimento há 13 anos e já instalou milhares de buchas de plástico em seus equipamentos. E em outros modelos ergométricos, também, o especialista conta com nossos outros produtos, além das buchas. Por exemplo, usando guias lineares drylin W para o ajuste do assento no ergômetro sentado, ergoselect 600.

"Ficamos particularmente surpreendidos com o preço econômico. Esperavamos um valor três vezes superior. Claro que ficamos muito satisfeitos com isto e nos deu a oportunidade de trabalhar de forma flexível no design."
 
Dominik Huber, Diretor do Departamento de projeto na Ergoline GmbH
Ergômetro de repouso O ergômetro reclinável ergoselect 1200 foi desenvolvido para diagnósticos cardíacos.
Ergômetro de repouso A função de inclinação do ergômetro também permite que o coração seja examinado com ultrassom.

Aqui você poderá encontrar mais aplicações interessantes de diferentes áreas de utilização