Dados do teste de carregador frontal

Desgaste de rotação, modo de curso simples

Bucha de aço lubrificada no eixo 42CrMo4 Ângulo de rotação: 48°; Carga: 29,5MPa

Resultado do teste

Embora iglidur® J não seja um "material resistente" típico, devido à sua pressão superficial máxima permitida de 35 Mpa, seus resultados neste teste em um eixo de aço inoxidável macio foram muito bons. Um bom exemplo de por que uma pressão estática de superfície alta permitida não é necessariamente um indicador útil de resistência ao desgaste em aplicações dinâmicas. O rolamento laminado com metal (pressão de superfície estática permitida > 100 MPa) também exibe uma quantidade relativamente baixa de desgaste, apesar de superfícies mais duras serem melhores para esse tipo de rolamento. No entanto, a figura mostra que a camada deslizante na superfície do diâmetro interno já foi parcialmente desgastada. Esse fato pode ter um efeito adverso na vida útil.
Buchas de composição em metal em eixos de aço inoxidável macio Buchas de composição em metal em eixos de aço inoxidável macio
Buchas autolubrificantes iglidur® J no eixo de aço inoxidável macio Buchas autolubrificantes iglidur® J no eixo de aço inoxidável macio

Produtos utilizados


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Denis Pereira

Especialista em Implementos Agrícolas e Rodoviários

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h