Dados do teste de carregador frontal

Desgaste de rotação, modo de curso simples

Buchas autolubrificantes em eixos nitrobarburados em compração Ângulo de rotação: 7°; Carga: 29,5MPa

Resultado do teste

Se uma solução completamente livre de lubrificação e livre de manutenção for criada, o eixo deve ser efetivamente protegido contra corrosão. Isso pode ser possível por meio do processo de nitrocarburização, por exemplo. Em um lado do carregador frontal, buchas de metal foram testadas. Ocorreu "convulsão" no decorrer do teste. Isso resulta em um alto grau de desgaste e perda de proteção contra corrosão na área de contato do eixo. No lado esquerdo, diferentes materiais iglidur® foram testados. O iglidur® Z obteve os melhores resultados. Mas o iglidur® G econômico e versátil também se saiu bem quando usado com o eixo.
Buchas de metal no eixo St52 Buchas de metal no eixo nitrocarburado
iglidur® Z no eixo St52 iglidur® Z no eixo nitrocarburado

Produtos utilizados


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Denis Pereira

Especialista em Implementos Agrícolas e Rodoviários

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h