Dados do teste de carregador frontal

Desgaste de rotação, modo de curso simples

Buchas autolubrificantes em eixos cromados em comparação Ângulo de rotação: 48°; Carga: 29,5MPa

Resultado do teste

Comparado a uma "bucha de metal" com uma camada deslizante, o material iglidur® Z tem uma taxa de desgaste significativamente menor. A superfície do eixo cromado deve ser considerada resistente à corrosão sob essas condições. Os traços visíveis de corrosão derivam claramente da parte traseira do metal da bucha. A camada deslizante também foi parcialmente desgastada.
Buchas metálica no eixo CF53 cromado Buchas metálicas em eixos cromados
iglidur® Z em eixo CF53 cromado iglidur® Z em eixo cromado

Produtos utilizados


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Denis Pereira

Especialista em Implementos Agrícolas e Rodoviários

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h