Material de alojamento igubal

Visão geral do material do alojamento igubal

igumid G

igumid G

  • Material padrão da caixa
  • Particularmente resistente a impactos
  • Adequado para temperaturas de longo prazo entre -40 °C e 120 °C
iguton G

iguton G

  • Particularmente resistente a altas temperaturas
  • Muito boa resistência química
  • Adequado a longo prazo para temperaturas entre -40 e 200 °C
igumid® FC

igumid FC

  • Fabricado com materiais em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Detectável
  • Adequado para uso a longo prazo em temperaturas entre -30 °C e 100 °C

Mais sobre os mancais igubal

Caixas de amostra

Caixa de amostras

Novos produtos

Novos produtos

Base de conhecimento

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: