Rótulas esféricas igubal®

Mancais com rótulas de inserção igubal® são 80% mais leves do que suas equivalentes metálicas enquanto permanecem comparativamente robustas. Além de custar até 40% menos e serem mais econômicas na operação. As rótulas esféricas permitem operação a seco e sem lubrificação, portanto são livres de manutenção
As rótulas de inserção igubal® estão disponíveis em diversos plásticos de alto desempenho, cada um com especificações diferentes. Estão disponíveis mancais igubal® das séries dimensionais E e K. A tolerância do diâmetro interno corresponde a E10 (o eixo deve ter tolerância entre h6 e h9). 



Rótula de inserção esférica para mancal metálico e bucha de flange fixa

Devido à sua resistência à corrosão e à insensibilidade à sujeira e à poeira, essas rótulas podem aumentar o tempo de funcionamento das suas aplicações: a vida útil é até 8 vezes maior mesmo em ambientes sujos do que com rolamentos de esferas.
Ir para a loja online



Rótulas de inserção esféricas na indústria de bebidas e engarrafamento

Uma cervejaria operante global utiliza mancais esféricos da linha igubal em suas correias transportadoras. A instalação de um total de mais de 400 mancais autocompensadores nas esteiras transportadoras economizou ao cliente mais de 60% dos custos.
 
Saiba mais

Rótulas de substituição esféricas JEM

Aumentar a tecnologia e Reduzir custos

Confira as principais características das rótulas autolubrificantes igubal e suas vantagens em relação aos rolamentos de metal!
Acesse já o material!
material download



Nossos materiais para rótulas de inserção esféricas


Rótula de inserção esférica, iglidur J

iglidur® J

Baixa absorção de umidade
  • Série dimensional: E seguindo DIN ISO 12240 
  • Material da esfera: iglidur® J
  • Baixa absorção de umidade
Rótula de inserção esférica, iglidur A350

iglidur® A350

Para a indústria alimentar
  • Série dimensional: E seguindo DIN ISO 12240 
  • Material da esfera: iglidur® A350
  • Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 CE e FDA
Rótula de inserção esférica, iglidur J3

iglidur® J3

Boa resistência a substâncias nocivas
  • Série dimensional: E seguindo DIN ISO 12240 
  • Material do mancal esférico: iglidur® J3
  • Boa resistência a substâncias nocivas
Rótula de inserção esférica, iglidur J4

iglidur® J4

Material de baixo custo
  • Série dimensional: E seguindo DIN ISO 12240 
  • Material do mancal esférico: iglidur® J4
  • Material de baixo custo
Rótula de inserção esférica, iglidur A180

iglidur® A180

Para ambientes úmidos
  • Série dimensional: E seguindo DIN ISO 12240 
  • Material do mancal esférico: iglidur® A180
  • Para ambientes úmidos
Rótula de inserção esférica, iglidur ESD

iglidur® ESD

Condutor de eletricidade
  • Série dimensional: E seguindo DIN ISO 12240 
  • Material do mancal esférico: iglidur® ESD
  • Condutor de eletricidade
banner



Mancais autocompensadores com alojamento


Pillow block plástico com mancal esférico intercambiável

Pillow block plástico com mancal esférico intercambiável

  • Mancal de polímero como alternativa ao UC204 para UC206
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Para cargas altas
Mancal de flange fixa em plástico com mancal esfério intercambiável

Mancal de flange fixa em plástico com mancal esfério intercambiável

  • Plástico como alternativa ao UC204, 206 e 208
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Muito econômicos
Mancal pillow block com alojamento em ferro fundido

Mancal pillow block com alojamento em ferro fundido

  • UC204 a UC206, UC208 e UC 210
  • Não é necessário lubrificação
  • Muito robusto para cargas elevadas
Mancal de flange fixa com alojamento em ferro fundido

Mancal de flange fixa com alojamento em ferro fundido

  • UC204 a UC206, UC208 e UC210
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Particularmente robusto
Mancal pillow block compacto com alojamento de plástico

Mancal pillow block compacto com alojamento de plástico

  • Série dimensional E seguindo DIN ISO 12240
  • Economizam espaço
  • Montagem rápida
Mancal de flange fixa compacta com alojamento plástico

Mancal de flange fixa compacta com alojamento plástico

  • Mesmas dimensões da bucha de flange fixa comum
  • Design estruturalmente otimizado
  • Robusto, para cargas elevadas
Mancal pillow block de baixo custo com alojamento em chapa metálica

Mancal pillow block de baixo custo com alojamento em chapa metálica

  • PP204 até PP206
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Muito econômicos
Mancal de flange fixa de baixo custo com alojamento em chapa metálica

Mancal de flange fixa de baixo custo com alojamento em chapa metálica

  • PFL204 até PFL206
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Muito econômicos

Outras histórias de sucesso de clientes


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h