igubal – dados técnicos

áreas de aplicação

Limites de temperatura para os elementos do rolamento igubal®

Resistência à tração da extremidade da haste
Temperatura de aplicação em °C
PadrãoVersão HTAlimentos
Mínimo-30-40-30
A longo prazo, no máximo+80+200+100
Máximo, a curto prazo+120+240+110

Tolerâncias

Medidor de plugue

Tolerâncias do diâmetro interno da esfera esférica

Dimensão nominal [mm]Tolerância
Medidor do plugVaretas medidoras
0-3x.01x.05
> 3 a 6x.02x.07
> 6 até 10x.02x.08
> 10 a 18x.03x.10
> 18 até 30x.04x.12
> 30 até 50x.05x.15

Resistência da mídia

  • + resistente
  • 0 condicionalmente resistente
  • - instável

Resistência química dos elementos de rolamento do igubal®

MédioResistência
PadrãoVersão HTAlimentos
Álcoois+ até 0+
Hidrocarbonetos+++
Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos+++
Combustíveis++
Ácidos diluídos 0 a -+ até 00 a -
Ácidos fortes-+ para -
Alcalinos diluídos+++
Fortes alcalinos 0+

Outras vantagens

Detectável

Emissões radioativas

Resistência à UV

Cargas

Coeficientes e velocidades de atrito de deslizamento

Passo de rosca do igubal®- extremidade da haste

Tipo de roscaPasso [mm]
M 20,40
M 30,50
M 40,70
M 50,80
M 61,00
M 81,25
M 101,50
M 10 F1,25
M 121,75
M 12 F1,25
M 142,00
M 162,00
M 16 F1,50
M 181,50
M 201,50
M 202,50
M 221,50
M 242,00
M 272,00
M 302,00

Mais sobre os mancais igubal

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Base de conhecimento

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: