Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Enrolador de esteira porta cabos motorizado com esteira especial da igus enrolada no mesmo
Esteira especial com aplicações rolantes e SPO móvel conectada
A SPO móvel pode ser movimentada com sistemas de enrolamento ou equipamentos portuários existentes
Os cabos estão protegidos e não ficam expostos no terminal
Por motivos de segurança, não é possível uma ligação com potência
Pode ser conectado a qualquer SPO fixa
Com um guindaste para movimentar os pesados cabos
Comprimento de extensão de 50-60m
Instalar diretamente tomadas de potência móveis, em alternativa às fixas
Também é possível em espaços de instalação muito limitados
Comprimento de extensão de 75m
Diferentes tipos de navios podem ser ligados a qualquer momento
Os cabos dispendiosos de média tensão estão protegidos contra desgaste, cortes e outros fatores externos
Manuseio simples e maior segurança ocupacional: a SPO móvel é transportada até ao ponto de conexão, por isso, não é necessário arrastar os cabos pesados até à SPO fixa no cais
Aumento da segurança, maior vida útil e redução de custos
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h