Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Enrolador de cabos motorizado com acionamento elétrico
Com painel de controle ou controlador remoto
Com monitoramento de tensão e comprimento
Com tecnologia twisterchain em vez de anéis deslizantes
A versão padrão do sistema permite uma extensão dos cabos de 35 m ou 55 m
Sistema personalizado com 55 m ou mais
Configurável com diferentes cabos, dependendo da potência e tensão
De acordo com a ISO 80005-1/80005-3
Sem anel deslizante
Componentes elétricos menos suscetíveis
Movimento de rotação através de uma esteira porta cabos
Não é necessária uma união rotativa adicional para cabos de fibra ótica
Guiamento de cabos direto e sem interrupções do quadro de controle até ao conector
Resistente a água do mar, frio, calor e vibrações
Manutenção reduzida e fácil inspeção
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h