Arranjo vertical, pendurado

Altura máxima do curso 100m
v máx. 20m/s Dependendo da altura do curso e da força da esteira porta cabos
um máx. 50m/s2 Dependendo da altura do curso e da força da esteira porta cabos
Dicas de design para movimento suspenso

Dicas para cadeias de energia suspensas

Três tipos de instalação para aplicações de suspensão vertical

Movimento sem aceleração lateral
Movimento com aceleração lateral
Movimento com aceleração lateral

Use sem curvatura para pendurar aplicações com pouco espaço

esteiras porta cabos sem curvatura

Realizado na prática e comprovado 100.000 vezes

Equipamento de tecnologia de bebidas

Equipamento de tecnologia de bebidas

Propulsores retráteis

Propulsor retrátil

Unidades de armazenamento e recuperação

Unidades de armazenamento e recuperação

Equipamento de perfuração

Nossos best-sellers para aplicações suspensas

guidelok vertical
Sistema E4.1
Sistema E2/000
Loja online de esteiras porta cabos
Esteiras porta cabos
Informações sobre a esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: