Juntas duplas igubal®

As juntas duplas igubal® consistem de uma junta com um parafuso e clip de fixação com mola. Em combinação com os terminais rotulares igubal® da série E dimensional, estas formam juntas que são utilizadas em muitos ramos diferentes da indústria - na indústria alimentícia, na indústria de embalagens, na tecnologia de descarte, na tecnologia de automação e na indústria automotiva, entre outros. As juntas duplas são resistentes à corrosão, resistentes a produtos químicos, sujeira e poeira. Além disso, elas suportam a radiação UV e temperaturas entre -30 e +80°C durante anos sem perder nenhum de seus desempenhos de funcionamento ou resistência ao desgaste.

Loja

Estou familiarizado com os produtos igus e gostaria de ver a seleção de juntas na loja online ou fazer um pedido imediatamente.
Ir para a loja

Informações

Preciso de mais informações sobre as variantes de juntas duplas ou gostaria de saber quais são as vantagens do igus.
Enviar pedido de cotação

Vantagens das juntas duplas igubal®.

  • Operação a seco livre de manutenção
  • Resistentes a corrosão
  • Resistente a químicos
  • Amortecimento de vibrações
  • Muito leves
  • Resistentes a meios
  • Fácil de encaixar
  • Vida útil previsível
  • Liberdade de manutenção e de lubrificação

 
Ir para a loja

Quando utilizar

  • Se for necessária alta rigidez
  • Se for necessária resistência à corrosão
  • Se não for necessário usar lubrificação
  • Se você quiser economizar peso
  • Se for necessária uma operação a seco livre de manutenção
  • Se a montagem simples for necessária
  • Em combinação com cilindros pneumáticos e amortecedores a gás

Quando NÃO utilizar

  • Quando as temperaturas são superiores a +200°C
  • Quando diâmetros acima de 20mm são necessários

Juntas duplas igubal® | Exemplos de aplicação

Indústrias e aplicações típicas:
Aumentar a tecnologia e Reduzir custos - 110 exemplos de aplicações mais interessantes online ► Ir para as aplicações

Indústria alimentícia

Indústria alimentícia
Saiba mais!

Indústria de embalagem

Indústria de embalagem
Saiba mais!

Indústria automotiva

Tráfego
Saiba mais!

Opções da linha de juntas duplas igubal®

Juntas duplas padrão

Garfos

Juntas duplas com terminal rotular

Juntas duplas com mancal esférico

Compatível com alimentos

Juntas duplas de grau alimentício

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h