Tecnologia de parafuso de avanço Tabela de dimensões

Todos os tamanhos de rosca em um relance

Aqui encontrará todos os tamanhos de dimensões claramente apresentadas:

Tabela dryspin com passo e rosca trapezoidal para diferentes diâmetros.

Para a loja on-line

Porcas roscadas dryspin em diferentes materiais, lado a lado.

Porcas de fuso de avanço

  • Sete materiais diferentes
  • Baixo coeficiente de atrito & Alta eficiência
  • Custos de aquisição até 50,9% menores
Três fusos sem-fim de aço inoxidável lado a lado.

Fusos de avanço

  • Roscas escalonadas, trapezoidais e métricas
  • Aço inoxidável, aço ou alumínio anodizado
  • Vida útil até 30% maior
Bloco roscado de plástico com três roscas internas para aplicações Dryspin.

Geometrias especiais & acessórios

  • Projetos especiais para cada aplicação
  • Acessórios para porca do parafuso de avanço e fuso
  • Nossos especialistas terão prazer em orientá-lo

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: