drylin® gliding pads

drylin® gliding pads available from stock made of high-performance plastic iglidur® J can be virtually used everywhere. Without additional lubrucant, heavy loads can be moved over a variety of surfaces (steel, aluminium, stainless steel, etc.) with very low friction. The plates are fixed securely with a screw through the reinforced hole in the middle.

da [mm]:

 

Part. No. Outer Ø Wear limit Width tolerance for countersunk screw max. stat.
load
   
  Da [mm] [mm] s [mm]   K [mm] [N]    
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis RSDJ-40-06 40 1,5 6 +/- 0,05 M6 28500 R$ 283,41 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis RSDJ-60-08 60 2,5 8 +/- 0,05 M8 66000 R$ 324,64 Colocar no carrinho de compras
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis RSDJ-80-08 80 2,5 8 +/- 0,05 M8 120000 R$ 385,91 Colocar no carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Encomenda de amostras Encomenda de amostras
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h