Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Configurador para DryLin® T – aplicações pesadas

Encomendar um sistema completo
Configuração em poucos passos:

1. Selecione a quantidade de carrinhos
2. Selecione o tipo de carrinho
3. Insira o comprimento do carrinho em mm
4. Selecione as opções de carrinho
5. Selecione as opções de trilho

Nota:

Você encontra mais informações detalhadas nos desenhos abaixo e nas páginas abaixo mencionadas. Você encontra mais informações detalhadas sobre os tipos de rolamentos flutuantes nas regras de construção.
 
A:Versão com rolamento flutuante em direção z
B:Versão horizontal com rolamento flutuante em direção z
C:Versão horizontal com carrinhos de guia no lado e rolamento flutuante na direção y

1

Trilho

2

Elementos de deslizamento

3

Carrinho com rolamentos fixos

4

Carrinho com rolamentos flutuantes LLZ ou LLY

Aplicação de rolamento flutuante  
Passo 1Configuração: DryLin® TK-01 – sistema completo

Selecionar o tamanho de instalação do carrinho de guia.


Tamanho da instalação do carrinho de guia:

15
20
25
30
Desenho do sistema DryLin® T para aplicações pesadas  

Dimensões e especificações técnicas


Trilhos de guia
 

Número da peça Peso
[kg/m]
L
máx.
a
-0,2
C4 C5
mín.
C5
máx.
C6
mín.
C6
máx.
h h1 K1 para parafuso
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
[mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-01-15 0,6 4.000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10 M4 22 6.440 4.290 585 488
TS-01-20 1 4.000 20 60 20 49,5 20 49,5 19 12,3 M5 31 22.570 11.520 1.456 1.067
TS-11-20   4.000 20 120 20 79,5 20 79,5 19 12,3 M5 31 12.140 6.360 780 620
TS-01-25   4.000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34.700 19.300 2.041 1.608
TS-01-30   4.000 28 80 20 59,5 20 59,5 26 15,8 M8 40 70.040 40.780 3.502 2.832
Modelo de furo padrão simétrico C5: C6
 
carrinho de guia para aplicações pesadas
 
Número da peça Peso
[kg]
H
±0,35
H5 A C A2 C2 H1
±0,35
K2 K3
TW-02-20 0,19 30 19,8 63 70 53 40 5,0 M6 M5
TW-02-25 0,29 36 24,8 70 77 57 45 5,0 M8 M6
TW-02-30 0,50 42 27,0 90 92 72 52 6,5 M10 M8

com ajuste de folga
 
Número da peça Peso
[kg]
H
±0,35
H5 A C A2 C2 H1
±0,35
K2 K3
TW-12-20 0,19 30 19,8 63 72 53 40 5,0 M6 M5