drylin® T - Dados técnicos

drylin® T
drylin® T
drylin® - Dados técnicos
barra deslizante
MaterialAlumínio, seção extrudada
MaterialAlMgSi0,5
RevestimentoAlumínio anodizado duro, 50 µm
Dureza500 HV
Carro deslizante
Estrutura de baseAlumínio, seção extrudada
MaterialAlMgSi0,5
RevestimentoAnodizado, E6/EV1
Elementos deslizantesMaterial de mancal liso livre de manutenção iglidur® J
Parafusos, molasAço inoxidável
Tampaplástico (TW-01/TWA-01), aço (TW-02)
Máx. Velocidade da superfície 15 m/s
Faixa de temperatura-40 °C a +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Devido à baixa inércia e à ausência de componentes rolantes, são possíveis altas acelerações e, em curto prazo, velocidades extremas de até 30 m/s
  • Os trilhos de guia linear drylin® T funcionam a seco e, portanto, não são sensíveis à sujeira. As partículas de sujeira não podem ser incorporadas aos lubrificantes
  • Particularmente adequado para uso em tecnologia alimentícia, médica e de salas limpas, pois nenhum lubrificante é liberado no ambiente.
  • A resistência à corrosão permite que os trilhos de guia linear drylin® T sejam usados debaixo d'água
  • Limpeza fácil com alta pressão
  • Baixa vibração e muito silencioso
  • O emparelhamento dos parceiros deslizantes de alumínio anodizado e iglidur® J tem um torque de ruptura particularmente baixo
  • O drylin® T pode ser combinado e intercambiado com guias lineares de rolamento de esferas padrão
  • Observe que essa é uma superfície técnica. Dependendo da espessura do revestimento, as variações de cor óptica não podem ser evitadas

drylin® T - capacidade de carga permissível, estática

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
TipoC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-09 0,480,480,243,41,81,8
04-120,960,960,489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - capacidade de carga permissível, dinâmica
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: