O que se seguiu foi um redesenho completo do site "" : muitos componentes superdimensionados foram substituídos por componentes de plástico mais econômicos. Desde então, a demanda por sistemas de gravação aumentou novamente. O sistema a laser portátil "c-jet" permite a gravação de objetos de vidro maiores e o uso de operação multimodo para produção em lote. Ao mesmo tempo, é fácil de transportar, de modo que também pode ser usado em feiras comerciais e outros eventos. Graças ao seu design compacto e à grande janela de visualização, ela atrai muita atenção. A máquina foi sucessivamente reprojetada desde o início. Como resultado, agora ela pode ser oferecida pela metade do preço. O peso total também foi reduzido em cerca de 40 kg.
Uso do drylin®
A grande janela de visualização motorizada com proteção a laser agora contém guias em miniatura drylin® N com elementos deslizantes de polímero, usados em uma largura de trilho de 40 mm. Elas se encaixam perfeitamente em perfis de alumínio padrão. Como em todas as guias lineares, os carros funcionam em perfis de alumínio anodizado durante a operação a seco. Esse é um sistema de guia deslizante que é econômico e flexível. Além disso, os mancais lisos de polímero iglidur® J, tribologicamente otimizados, também são instalados na área da janela de visualização. Eles são usados para o acionamento da janela e na deflexão do acionamento por correia dentada. Os rolamentos feitos de iglidur® J são isentos de lubrificação e manutenção e combinam um coeficiente de atrito extremamente baixo com uma vida útil muito alta em muitos eixos.
 
Peça central da óptica do laser
A peça central do sistema é a óptica do laser. É nela que ocorre o acúmulo real de camadas do produto de vidro resultante. A mesa da peça de trabalho pode ser ajustada não apenas horizontalmente, mas também verticalmente, o que, em última análise, determina a qualidade do produto final. A óptica do laser se move para cima e para baixo durante o processo de usinagem. Para isso, são usados um trilho duplo drylin® W e rolamentos de caixa, bem como outros componentes individuais do amplo sistema modular. Eles vão desde suportes de torque para proteção adicional até as porcas de rosca trapezoidais drylin®, que são muito importantes para o resultado da gravação. Devido à estrutura em camadas da gravação, o feixe de laser precisa atingir camadas muito próximas umas das outras. As porcas de rosca trapezoidais drylin® também realizam essas tarefas com sucesso na operação automatizada e impressionam pelo funcionamento suave com pequenos movimentos do fuso e quase nenhum desgaste mensurável. Todos os componentes são de baixo ruído, insensíveis à sujeira e à poeira, livres de corrosão e particularmente leves. As guias lineares silenciosas são eficientes e funcionam tão bem que agora também são usadas em um sistema de laser industrial.