Perfis C para serviço pesado

Para aplicações pesadas

Para todas as braçadeiras CFXL da igus®

Com maior força de retenção - também para aplicações difíceis

Material padrão: aço galvanizado.

Também disponível na versão em aço inoxidável

Tolerância de comprimento para perfis C de ±5 mm possível!

perfil c Com maior força de retenção para a área de aplicação áspera - São sempre instalados na frente da Esteira porta cabos - NÃO PODEM ser integrados no KMA!
Número do artigo material  
CF.92.52.XX Aço galvanizado  Cotação
CF.92.52.XX. E Aço inoxidável  Cotação
         
XX = favor indicar o comprimento em mm.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h