Perfis C

Perfis C padrão

Para todas as braçadeiras igus® CFX e terminais de fixação KMA com opção de alojamento com perfil C

Material padrão: aço galvanizado.

Também disponível como versão em aço inoxidável (aço inoxidável: 1.4301)

Tolerância ao comprimento para perfis C de ±1 mm possíveis!

Para a área de aplicação normal. Pode ser integrado em KMAs com opção de caixa de perfil C!
Número da peçaMaterial 
92.42.XXXAço galvanizado Solicitar
92.42.XXX.EAço inoxidável Solicitar
     
XXX = Comprimento do Estado em mm.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h