Alterar idioma :
As guias de rolamentos convencionais, em particular, costumam apresentar desvantagens mecânicas e econômicas em atuadores lineares. Por exemplo, sua rigidez é muito baixa. Elas são suscetíveis a altas cargas de momento e permitem apenas uma aceleração limitada. Além disso, o trabalho de manutenção geralmente é demorado e caro. Os sistemas de guia com elementos plásticos acabam com esses problemas e oferecem ao usuário muitas outras vantagens.
... e muito mais.

Todos os sistemas de guia da igus são caracterizados especialmente por seu design simples, robustez e construção compacta, o foco do design de todo o "LCB". Isso resulta em uma baixa massa morta móvel devido aos pads deslizantes e à placa deslizante fina, bem como em uma ampla base de guia próxima à carga. As velocidades podem chegar a até 8 m/s e é possível uma aceleração irrestrita. Por último, mas não menos importante, o atuador é altamente resistente a produtos químicos e à corrosão. Talvez a vantagem mais importante dos sistemas de guia, no entanto, seja sua relação custo-benefício.
Isso se deve, por um lado, ao preço de compra favorável e, por outro, aos custos operacionais mínimos, já que o drylin funciona livre de manutenção, mesmo em ambientes adversos. Como a lubrificação não é necessária, a guia não atrai sujeira e não contamina o sistema geral com vazamento de graxa ou óleo. As dispendiosas paradas de máquina são coisa do passado. Proteção adicional ou limpadores também são desnecessários, o que reduz o número de componentes a serem montados e diminui ainda mais os custos. Lindemann: "Com nossos sistemas de guia de roletes de esteira, pelo menos doze roletes de esteira precisam ser pré-montados, montados e ajustados; com o sistema de guia, são necessários apenas quatro deslizadores. O tempo de trabalho para a montagem do sistema de guias é reduzido em cerca de 10%." O usuário pode simplesmente trocar as superfícies deslizantes em poucos minutos quando elas atingirem o limite de desgaste. De acordo com Lindemann, até mesmo as soluções pneumáticas e servo-pneumáticas podem ser substituídas de forma vantajosa, sendo que a capacidade de posicionamento aprimorada em qualquer ponto também é decisiva aqui: "Os atuadores com sistemas de guias lineares podem até mesmo superar alguns projetos com motores lineares quando a precisão não é tão importante quanto o menor consumo de energia durante os movimentos oscilantes. Isso se deve ao fato de os pesos mortos móveis serem significativamente menores."
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h