Na LES GmbH, uma serra semiautomatizada é ampliada com uma mesa de empurrar. A serra é usada para cortar vários perfis de alumínio, que são então transportados para uma mesa de montagem pelo drygear® Apiro® cantilever axes.
O problema
Como alternativa, os cilindros pneumáticos deveriam ser usados para estender a serra. Esses cilindros foram descartados devido ao sistema de ar comprimido já sobrecarregado. Além disso, os graus de liberdade do eixo do Apiro® são maiores em comparação, o que proporciona mais flexibilidade na sequência de movimentos automatizados.
A solução:
Nessa solução, vários eixos drygear® Apiro® são sincronizados com um eixo. Eles são controlados pela unidade de controle do motor D1 dryve e por uma caixa de engrenagens sem-fim drygear®.
A LES GmbH está usando o mesmo sistema para expandir uma linha de embalagem semiautomatizada. Aqui, os pacotes são embrulhados em filme e, em seguida, empurrados para um suprimento por meio de um transportador de rolos e do eixo Apiro®. Essa solução para o transporte automatizado das embalagens economiza muito tempo dos funcionários do depósito e permite um fluxo de trabalho otimizado.