Robô de carga e descarga

Você pode implementar muitos aplicativos diferentes com robots. Por exemplo, além das tarefas de posicionamento e qualidade, também é possível automatizar com eficiência o carregamento e descarregamento de sistemas. Nossos sistemas de robôs coletam componentes com precisão e qualidade consistente e os colocam na máquina desejada. Os processos podem ser repetidos exatamente. Nossas diversas cinemáticas de robôs oferecem a máxima flexibilidade ao configurar sua solução de automação e permitem uma montagem de máquinas rápida e confiável. O sistema de controle do robô pode ser integrado diretamente ao sistema via Modbus TCP/IP ou executado separadamente por meio de entradas e saídas digitais. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco diretamente. 

Remoção de componentes da máquina-ferramenta

Nesta aplicação, o manuseio dos componentes foi automatizado. O braço do robô robolink carrega e descarrega a máquina de forma totalmente automática. Respingos de água não são um problema graças à utilização de juntas impermeáveis.
  • Atividades manuais perto da máquina não são mais necessárias
  • Fontes potenciais de perigo são separadas
  • Proteção contra respingos de água de acordo com a classe de proteção IP44
  • Qualquer efetor final pode ser usado
Ir para o exemplo de aplicação

Carga e descarga em impressão 3D

A impressão 3D é lenta e demorada. O processo pode ser dimensionado por meio da automação. O usuário não precisa intervir para retirar peças e iniciar um novo processo de impressão. Isso acelera o processo, especialmente para tiragens de impressão curtas.
  • Maior eficiência devido à eliminação de etapas manuais
  • Aumento da produção, pois várias impressoras 3D podem ser monitoradas e operadas em paralelo
  • Sistema facilmente escalável à medida que a produção cresce
  • Integração econômica e amortização rápida
Ir para o exemplo de aplicação

Automatize os processos de inspeção

Para que as placas de circuito impresso sejam testadas eletricamente, as placas devem primeiro ser inseridas no sistema de teste. Se algum defeito for detectado, a placa de circuito impresso é corrigida imediatamente. Com este processo de carga e descarga totalmente automatizado, erros operacionais humanos podem ser descartados.
  • Possibilidade de "testes 24 horas por dia"
  • Automação de rejeições
  • Qualidade de inspeção constante sem fatores de interrupção manual
  • Amortização rápida através de robôs econômicos
Ir para o exemplo de aplicação

Suporte para Automação de Baixo Custo

Precisa de ajuda com a seleção do produto ou do seu projeto? Você pode nos contatar através destes canais:

Serviço e contato

FAQs

Academia

Academia

Boletim informativo

Boletim informativo