Mancais esféricos de flange fixa igubal®

Quais são as vantagens dos mancais esféricos de flanges fixas de plástico?

Além de vantagens como resistência absoluta à corrosão, resistência química e, naturalmente, como em todos os nossos produtos, liberdade de lubrificantes, nossos mancais de flange fixo de dois e quatro furos igubal® oferecem a vantagem de serem consideravelmente mais leves do que soluções metálicas comparáveis.

Assim, você não só economiza em manutenção regular e custos de lubrificantes, como também economiza dinheiro, pois os mancais de flange fixo de plástico são significativamente mais econômicos do que seus equivalentes metálicos.
Ir para a loja

Loja

Estou familiarizado com os produtos igus e gostaria de ver a seleção de mancais flangeados fixos na loja online ou fazer um pedido imediatamente.
Ir para a loja

Informações

Preciso de mais informações sobre as variantes de mancais ou gostaria de saber quais são as vantagens da igus.
Enviar pedido de cotação

Livre de lubrificação

Livre de lubrificação

As esferas autolubrificantes esféricas garantem uma operação a seco livre de manutenção.
Leve

Muito leves

Até 80% mais leve que os componentes metálicos.
Muito econômicos

Muito econômicos

Até 40% mais econômico do que variantes metálicas.


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h