Plásticos de impressão 3D resistentes ao desgaste para componentes em aplicações móveis

Materiais de impressão 3D

Nesta página, você encontrará mais informações sobre as especificações de nossos materiais:

    Materiais versáteis

    Máquinas SLS
    pó SLS para impressão 3D iglidur i3
    • O mais vendido no serviço de impressão 3D
    • Alta resistência ao desgaste e força máxima
    • Boas propriedades mecânicas
    • Ideal para aplicações de deslizamento e engrenagens
    iglidur i3 impressão 3D material de sinterização a laser
    • A mais alta resistência à flexão
    • Resistente a temperaturas de até 110°C
    • Livre de PTFE
    • Eletrostaticamente dissipativo (ESD)
    Filamento iglidur i150 para peças resistentes ao desgaste
    • O filamento mais vendido
    • Fácil de processar
    • Ideal para baixas velocidades de superfície
    • Compatível com alimentos de acordo com a EU10/2011

    Materiais resistentes ao calor

    Filamento resistente ao calor
    • Para processar filamentos de alta temperatura, você precisa de uma impressora 3D com uma temperatura de câmara de construção de pelo menos 160°C.
    • É particularmente importante armazenar os filamentos de alta temperatura protegidos da umidade e secá-los antes do uso para evitar problemas indesejáveis de qualidade.
    Filamento iglidur A350, resistente ao calor e compatível com alimentos em conformidade com a FDA
    • Resistente à temperatura de até 180°C em operação contínua
    • Retardante de fogo de acordo com a norma UL94-V0
    • Autoclavável e em conformidade com a FDA
    Filamento iglidur RW370, extremamente resistente ao calor e forte
    • Resistente à temperatura de até 170°C em operação contínua
    • Retardante de fogo de acordo com UL94-V0 e DIN EN 45545
    • A mais alta resistência de todos os tribofilamentos
    Material de impressão 3D iglidur J260, resistente ao desgaste e especialmente forte
    • Resistente à temperatura de até 120°C em operação contínua
    • Resistente a produtos químicos
    • Coeficiente de atrito muito bom em cargas baixas e médias

    Materiais adequados para ESD

    iglidur i8-ESD plástico antiestático para impressão 3D
    • Resistência de volume 104 a 107Ω x cm
    • Alta resistência a UV
    • Pode ser processado em sistemas com e sem laser de CO2
    iglidur i8-ESD plástico antiestático para impressão 3D
    • Resistência de volume 106 a 109Ω x cm
    • Evita correntes de interferência em peças energizadas
    • Maior rigidez
    Garra com dissipação eletrostática (ESD)

    Materiais seguros para alimentos

    Filamento seguro para alimentos
    • Proteja o filamento compatível com alimentos da poeira
    • Limpe completamente todas as peças de contato antes de imprimir, especialmente o pinhão da extrusora, o bico de impressão e a base de impressão
    • Não use nenhuma cola ou use adesivo de grau alimentício
    • Selecione as configurações do software de corte para uma superfície densa
    • Reduza a velocidade de impressão e ajuste a largura da linha de acordo com o diâmetro do bico
    Filamento iglidur i151 seguro para alimentos
    • Compatível com alimentos de acordo com a FDA e a UE 10/2011
    • Detectabilidade óptica devido à cor azul
    • Fácil de processar com qualquer impressora
    Plástico iglidur i6 seguro para alimentos para impressão 3D
    • Compatível com alimentos de acordo com a FDA
    • Precisão nos detalhes com superfícies exatas
    • Ideal para engrenagens helicoidais
    Plástico iglidur i6 seguro para alimentos para impressão 3D

    Materiais para componentes estruturais e impressão multimaterial

    Filamento de impressão 3D igumid P150 reforçado com fibras
    • Resistência à flexão de 87MPa, módulo de elasticidade de 5GPa
    • A mais alta resistência e rigidez devido ao reforço de fibra
    • Não autolubrificante, material estrutural para componentes leves
    Filamento de impressão 3D igumid P190 reforçado com fibra
    • Resistência à flexão de 237MPa, módulo de elasticidade de 11,5GPa
    • A mais alta resistência e rigidez devido ao reforço de fibra
    • Não autolubrificante, material estrutural para componentes leves
    Filamento de impressão 3D igumid P190 reforçado com fibra

    Resina DLP e LCD

    Resina de impressão 3D para peças resistentes ao desgaste
    Resina de impressão 3D para peças resistentes ao desgaste iglidur i2000
    • Resistente ao desgaste e durável: Vida útil de 50 a 80 vezes mais longa do que as resinas técnicas padrão
    • Sem PTFE
    • Fácil de processar em impressoras DLP e LCD
    Resina de impressão 3D para peças resistentes ao desgaste iglidur i3000
    • Extremamente resistente ao desgaste: mín. 30 a 60 vezes mais vida útil do que as resinas de impressão 3D convencionais
    • Enorme resistência e rigidez (resistência à flexão: 90 MPa)
    • Fácil de processar em impressoras DLP e LCD
    Resina de impressão 3D para engrenagens iglidur i4000
    • Especialmente para engrenagens precisas
    • Vida útil até 3,5 vezes maior do que a da resina padrão no teste de engrenagens
    • 13 vezes mais alongamento na ruptura do que a i3000
    • Alta resistência e boa resistência ao impacto

    Dicas e perfis de impressão para impressão 3D de filamentos

    Dicas para impressão 3D com filamento

    Dicas de impressão 3D

    Faça o download aqui
    Filamentos de impressão 3D da igus

    Perfis de impressão de filamentos

    Saiba mais

    Laboratório interno de testes de materiais e serviço de impressão

    O laboratório de testes da igus

    Testado!

    Ir para os resultados dos testes
    Serviço de impressão 3D online

    Serviço de impressão 3D

    Para o serviço de impressão 3D da igus®

    Seu contato técnico

    Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

    Marcelo Fialkowski
    Marcelo Fialkowski

    Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

    (11) 99860-9279Enviar e-mail

    Horário de funcionamento: