Manus de bronze 2023 - veículo municipal


Descrição da aplicação

Indústria: veículos comerciais
Requisitos do cliente: Componentes livres de corrosão e resistentes ao desgaste, resistentes à água, névoa de spray, areia, cascalho e poeira de freio
Solução da igus: guia linear drylin W

A Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH recebe a medalha de bronze pelo uso de guias lineares drylin W.

A Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH está construindo uma lavadora de alta pressão para veículos municipais que limpa ruas sujas, calçadas e praças. Seu núcleo é a barra dupla de pulverização FSB 1500/2600 montada na frente do veículo. Ele usa bicos laterais, uma seção intermediária e bicos de piso de alta pressão comutáveis eletronicamente com alta pressão de água. O que é especial é que a área de trabalho da lavadora de alta pressão pode ser alterada com o toque de um botão.

A barra de pulverização dupla pode ser estendida infinitamente até 500 mm de cada lado. Essa adaptabilidade permite ao motorista limpar grandes áreas mais rapidamente ou dirigir entre bancos de parques e lixeiras sem manobras complicadas de direção. Os engenheiros usam um carrinho duplo drylin W WS e um mancal drylin W para a função telescópica.

Os componentes livres de corrosão não são apenas resistentes ao desgaste, água e névoa de spray, areia e cascalho e poeira de freio, mas também robustos o suficiente para resistir a fortes impactos e vibrações de meio-fio e paralelepípedos. E são leves o suficiente para manter a capacidade de carga para água de limpeza o mais alta possível.

Mais informações sobre a tecnologia linear drylin

Uma visão geral de todos os vencedores do prêmio manus de 2023
Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH veículo municipal