Eixos de correia dentada do kit modular


Nossos eixos de correia dentada dos tamanhos de instalação 10 e 20 são baseados no sistema modular drylin W aberto e, graças à modularidade, são flexíveis em largura. As inovadores buchas de troca da gama drylin W permitem a troca rápida dos filmes deslizantes lineares diretamente na calha. O carrinho não precisa ser desmontada e a substituição ocorre em apenas algumas etapas simples.
 
As principais vantagens:
  • Kit de sistema modular em 3 larguras (120/160/200 mm)
  • Longa vida útil graças aos filmes deslizantes de material iglidur J200
Dica: troca inteligente de filme deslizante através de nossos mancais

drylin® ZLW open design in installation size 20

Lubrication-free toothed belt axis In aluminium or stainless steel

Configurar unidade linear individual

  • Configure, alinhe e encomende com os acessórios adequados (volante, acionamentos angulares, etc.)
  • Exibição de preço e prazo de entrega da sua configuração
  • Transferência simples para o carrinho de compras, sem quantidade mínima de encomenda
  • Criação de relatórios em PDF com lista de peças, resultado da vida útil & parâmetros de aplicação individuais
Localizador de produtos para a tecnologia de acionamento drylin
Configurador para a tecnologia de acionamento drylin

O alinhamento correto do motor para o eixo da correia dentada

Em nossas instruções, você descobrirá qual alinhamento das conexões elétricas, por exemplo, para motor, encoder ou conexão do freio, é mais adequado para o eixo da correia dentada.
Definimos o alinhamento em graus (olhando o motor por trás). 

 
Alinhamento do motor do eixo da correia dentada

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h