Eixo plano da correia dentada em aço inoxidável resistente à corrosão

Eixo de correia dentada drylin ZLW-10120 em aço inoxidável, recortado.
Desenho técnico de um ZLW-10xxx com cotas e vistas laterais.
Desenho técnico de um ZLW-10xxx com cotas e vistas laterais.
  • Comprimentos de curso de até 2000 mm
  • Livre de manutenção devido aos polímeros autolubrificantes de alto desempenho
  • Particularmente livre de corrosão graças ao aço inoxidável 304 SS (AISI 304) e ao aço inoxidável 316 (AISI316/316TI)
  • Configurável com motores de passo, CC e EC/BLDC drylin® E
  • Controle de motor D1 dryve disponível

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Solicitar uma cotação

Configurador on-line gratuito

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Uso robusto e versátil, mesmo em tamanhos de instalação menores

  • Aço inoxidável ZLW
  • Motor: Servomotor e caixa de engrenagens
  • Carga: 1.000 N
  • Curso: 2.500 mm
  • Velocidade: 1 m/s
  • Especificação: 1.000.000 ciclos
  • Fim do teste: 1.124.744 ciclos
  • Meta atingida: SIM

Contato

Download de notícias exibido em um laptop.

Novidades

Notebook com configurador de correia dentada e gráfico técnico de acionamento.

Configurador

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: