Dois em um: eixo da correia com dentes em tandem

Eixo de correia dentada em tandem ZLWT
  • Adição ao eixo de correia dentada em tandem tamanho de instalação 10/20
  • Eixo de correia dentada em tandem compacto com duas correias dentadas em uma unidade
  • Duas corrediças podem ser controladas de forma síncrona ou separada
  • Com rolamento drylin® W-exchange para substituição rápida do rolamento no trilho
  • Disponível pronto para conexão com motores elétricos igus® e unidade de controle de motor D1

Serviços de produtos

Catálogo

Download dos dados do catálogo

Consulta sobre o produto

Solicitar uma cotação

Configurador online

Configurador on-line gratuito

Vantagens do eixo de correia dentada Two in One

Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Ajuste de formato manual ou automatizado

Inúmeras possibilidades

  • Dois acionamentos manuais, por exemplo, com indicador de posição e volante
  • Um acionamento manual e um elétrico
  • Dois acionamentos elétricos, por exemplo, com motor de passo
Ajuste do formato

Ajuste manual do formato

Ajuste do formato manual

Ajuste automatizado de formato

Ajuste automatizado de formato

Teste do eixo da correia com dentes em tandem no laboratório

  • Motor: motor CC e caixa de engrenagens igus® EC
  • carga: 1.500N
  • curso: 1.500 mm
  • Velocidade: 0,3m/s
  • Especificação do cliente: 400.000 ciclos
  • Fim do teste: 412.654 ciclos
  • Meta atingida: SIM

Desenho técnico

Desenho técnico_drylin_ZLWT.png

Mais informações

Motores elétricos

Sistemas de acionamento elétrico

Trocar os mancais da igus para eixos lineares

Substituição dos rolamentos da carcaça

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: