Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Comparação de desgaste do acionamento de fuso de avanço
iglidur® J em comparação com POM PTFE e PA PTFE

Nos laboratórios da igus®, o desgaste de diferentes acionamentos de fuso de avanço foi comparado e medido após 100.000 ciclos.

A comparação de desgaste foi levada a cabo sob os seguintes parâmetros de teste:

Carga: 200 N

Velocidade de rotação: 100 rpm

Comprimento do curso: 140 mm

Temperatura de teste: ~23°C

PA+PTFE em aço isento de ferrugem, POM + PTFE em aço isento de ferrugem, iglidur® J em aço isento de ferrugem

Passo da rosca: DS10x25, 3/8"-1"

Comparação de desgaste de acionamentos de fuso de avanço

Resultado:

As propriedades de desgaste de todos os materiais testados são diferentes. O iglidur® J apresenta um desgaste significativamente menor do que os concorrentes A e B. Com um desgaste de 1,7 µm, o iglidur® J apresenta um desgaste mais de 61% e 33% menor do que os outros materiais testados.

Deseja testar uma aplicação personalizada?

Estamos felizes em testar sua aplicação específica também! Basta usar o formulário de contato!

Mais informações:

Cálculo da vida útil da unidade de mesa linear

Com a ajuda do especialista em sistemas de parafusos de avanço drylin®, você pode encontrar de forma rápida e fácil a solução mais adequada, que consiste em parafuso de avanço e porca de parafuso de avanço.

Configurador de parafusos de avanço drylin

Configure parafusos de avanço e pinos rapidamente e facilmente - da idéia ao desenho técnico em segundos.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h