Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Novos tamanhos de porcas

Vida útil suave, silenciosa e longa

Novas dimensões dryspin®: extensão da gama de produtos de roscas deslizantes e de alta hélice

Os fusos de avanço helicoidais fazem parte da nossa linha dryspin®, que foi projetada especificamente para aplicações rápidas e eficientes. Aqui, estão disponíveis os tamanhos de rosca de DS4x2.4 a DS18x100. A linha de fusos de avanço também oferece pequenos passos com as conhecidas vantagens do dryspin®.

Operação silenciosa e livre de vibração 
► Usinagem de fusos de avanço online sem conhecimento prévio de CAD
► Vida útil previsível dos fusos de avanço online
► Comprimento desejado sem desperdício
► Vida útil até 30% mais longa devido à assimetria do fuso
 
Descubra na nossa loja online

Economia com fusos de avanço: dados técnicos e gama de produtos [mm]

Todos os fusos de avanço dryspin® podem ser usinados de forma personalizada. Por favor, configure online ou nos envie seu desenho. Podemos então fornecer uma cotação rápida.
Código
Thread
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L máx.
Peso [kg]
Número de engrenagens
Ângulo de inclinação [°]
DST-LS-10x20-R-□-ES
DS10x20
10
7,0
20
1.000
0,44
6
32,48
DST-LS-12.7x10-R-□-ES
DS12.7x10
12,7
9,6
10
1.000
0,81
4
14.07
DST-LS-25x5-R-□-ES
DS25x5
25 (-0,25)
20,6
5
1.000
3.18
1
3,64
□ = comprimento variável
 
  • Silencioso devido à geometria da rosca 
  • Vida útil até 30% maior graças à assimetria
  • Séries de testes em andamento no laboratório de testes da igus 
  • Operação livre de lubrificação e fácil limpeza devido ao aço inoxidável resistente à corrosão AISI 304
  • Ferramenta on-line gratuita para usinagem de fusos sem conhecimento prévio de CAD, incluindo desenho de dimensões 2D e preço em tempo real

Visão geral das novas dimensões dos fusos de alta hélice dryspin®


Outras informações importantes:


Geometria de fusos dryspin®

Operação suave, menos vibração - A alternativa para fusos trapezoidais

O que significa a tecnologia de fuso de avanço e o que eu entendo por isso?
A tecnologia de fuso de avanço faz parte da tecnologia de acionamento e, a grosso modo, descreve a conversão repetitiva de um movimento rotativo em um movimento de translação dentro de ciclos regulares. A tecnologia de fuso de avanço dryspin® foi patenteada em 2014 pela equipe de desenvolvimento de tecnologia de fuso de avanço dryspin®. Foi dada ênfase especial ao aumento da vida útil e à melhoria da eficiência. A gama de produtos dryspin® inclui fusos de avanço helicoidais feitos de aço inoxidável ou alumínio e porcas de fuso correspondentes feitas de polímeros de alto desempenho da igus®. Eles estão disponíveis com passos de 1 mm a 100 mm. A geometria da rosca dryspin® é uma extensão das tecnologias de rosca convencionais, como roscas métricas e trapezoidais. A tecnologia de fuso de avanço dryspin® tem muitas vantagens em relação às geometrias de fuso de avanço convencionais.Como posso descobrir a direção da rosca do meu fuso de avanço?
Se a direção de rotação da rosca é para a direita ou para a esquerda, isso pode ser facilmente determinado com uma inspeção visual. Se você olhar para o fuso de avanço de frente, poderá ver melhor a diferença entre as roscas esquerda e direita.  Para fusos de avanço com rosca direita, os flancos da rosca sobem da parte inferior esquerda para a parte superior direita. Nos desenhos de produção, as roscas direitas são frequentemente marcadas com as letras RH, por exemplo DS10x20-RH. Mais informações.

Travamento automático - o que isso significa?
Autotravamento significa que as porcas e os fusos de avanço não podem ser movidos sem a aplicação de força externa. Assim que o atrito estático for excedido, os componentes não serão mais autotravantes. As unidades de fuso trapezoidais de início multiplo possuem um recurso de "autotravamento residual"; as unidades de fuso helicoidais não possuem recurso de travamento automático. Como o autotravamento depende tanto do ângulo de inclinação quanto do coeficiente de atrito do par deslizante, pode ocorrer uma perda de autotravamento com coeficientes de atrito muito baixos, mesmo com roscas trapezoidais de início único. Mais informações. 

Operação silenciosa e livre de vibrações e velocidades mais altas
Devido aos flancos dos dentes arredondados e às tolerâncias de fabricação mais restritas da geometria da rosca dryspin®, a possível superfície de contato causadora de ruído entre a porca e o fuso de avanço é reduzida. A razão para isto é que quanto maior o contato de duas superfícies que se movem uma contra a outra, mais vibrações são transmitidas, o que pode ser percebido como um chocalho ou rangido. Isso significa que velocidades de curso mais altas podem ser alcançadas sem causar o ruído correspondente.

Vida útil até 30% mais longa - devido à assimetria da rosca
Devido aos intervalos maiores entre os passos individuais da rosca dryspin®, a rosca se adapta idealmente às especificações dos polímeros de alto desempenho livres de lubrificação da igus®. A proporção do polímero tribologicamente otimizado nos passos da rosca pode ser aumentada por um fator de 1,3. Material mais resistente ao desgaste e níveis mais elevados de eficiência são cruciais para uma vida útil até cinco vezes maior em comparação com geometrias de rosca padrão. Mais informações.

Posso lubrificar meu fuso de avanço plástico?
Não é segredo que a igus® defende a não lubrificação das buchas. Simplificando, a lubrificação não é necessária para os produtos igus®. Muitas pessoas pensam que lubrificar alguns produtos é essencial para garantir que não emperrem e garantir um movimento suave. Contudo, é fácil esquecer que a lubrificação não é um pré-requisito para todos os produtos. Nenhuma lubrificação é necessária para as porcas de fuso da igus®; no entanto, ainda pode ser usado. É fundamental verificar a resistência aos lubrificantes que serão utilizados.

Experimente a tecnologia dryspin® por si mesmo

Com a ajuda da amostra de fuso de avanço grátis

Manter uma amostra real em suas mãos é uma parte importante da compreensão de seu componente. Teremos prazer em lhe enviar uma amostra de nossos acionamentos de fuso de avanço dryspin para este fim. Resumimos para você todas as especificações e vantagens da tecnologia de fuso de avanço na amostra. Veja você mesmo e se tiver alguma dúvida, nossos especialistas ficarão muito felizes em ajudar.
Solicite uma amostra grátis de fuso de avanço aqui


Encomende online:

Tamanho do fuso
Ir para a loja online

Enviar uma solicitação de contato:

Solicitação de contato
Ir para o formulário de solicitação