robô de embalagem

Você pode implementar muitos aplicativos diferentes com robots. Por exemplo, além das tarefas de posicionamento e pick & place, também é possível automatizar com eficiência a embalagem dos produtos. Nossos sistemas robóticos posicionam seus componentes com precisão e qualidade consistente.  Os processos podem ser repetidos exatamente. Outro motivo é a segurança no local de trabalho; o robô pode trabalhar facilmente em uma ampla variedade de ambientes e fornece suporte para trabalho não ergonômico. Devido à configuração amigável e ao sistema de controle do robô, bem como ao sistema modular de nossos componentes robóticos, as aplicações de embalagem também podem ser adaptadas de forma flexível. Nossos especialistas em automação de baixo custo terão prazer em ajudá-lo a escolher e configurar seu sistema de robô.

Automação gelada

A rotuladora automática para sorvetes agrícolas da Beindlhof sela os copos automaticamente e depois os rotula. No processo, o sistema precisa diferenciar entre 200 tipos durante a operação e aplicar os rótulos de acordo.
  • Maximizando a capacidade de produção
  • Processamento manual dificilmente viável
  • Lida com grande variedade
  • Em conformidade com a FDA
Ir para o exemplo de aplicação

Fabricação e embalagem de máscaras

Toda semana, quatro máquinas com aprox. 20 funcionários produzem cerca de 100.000 máscaras OP e FFP2. Dois sistemas de embalagem totalmente automáticos são usados para a embalagem manual e monótona das máscaras. Isso aumenta os tempos de produção e reduz os custos unitários.
  • Atividades monótonas no final da linha de produção não são mais necessárias
  • Permite preços de custo unitário comercializáveis
  • Produção sem resíduos graças à solução sem lubrificação
Ir para o exemplo de aplicação

A linha de embalagem automatizada

Um drive linear da igus é usado para a câmera 3D, que é operada ao embalar móveis e é instalada a uma altura de 3m. Ao usar o eixo linear em combinação com a câmera, um sistema de processamento de imagem completo pode ser salvo, pois a câmera é movida para a respectiva posição.
  • Grande economia de custos ao eliminar todo um sistema de câmeras
  • O curso é variável
  • Amortização muito rápida dos custos iniciais
Ir para o exemplo de aplicação

Suporte para Automação de Baixo Custo

Precisa de ajuda com a seleção do produto ou do seu projeto? Você pode nos contatar através destes canais:

Serviço e contato

FAQs

Academia

Academia

Boletim informativo

Boletim informativo