Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Classificação rápida e eficiente de peças de plástico com robôs delta drylin

  • O que era necessário: uma solução económica e eficientemente automatizada para a manipulação de peças em plástico
  • Requisitos: ROI rápido, o maior número de escolhas por minuto possível
  • Material: robô delta drylin
  • Indústria: fabrico de vidro resistente ao fogo
  • Sucesso para o cliente: redução de custos, redução de carga por parte dos operadores, tempos de preparação curtos
     
     
Peça já aconselhamento personalizado
Pick and place com robôs delta

Sobre a aplicação:

Na produção de vidro resistente ao fogo, a Vetrotech Saint-Gobain depende de uma automatização rentável. O robô delta drylin organiza o material em paletes pré-definidas que são depois processadas posteriormente durante o processo de produção. Isto reduz a carga de esforço dos operadores e reduz consideravelmente os custos. Os curtos tempos de preparação do sistema robótico também proporcionam maior flexibilidade, e o sistema pode ser expandido conforme desejado.
Durante o fabrico do vidro resistente ao fogo, o vidro multicamadas é envolto num composto que proporcionará proteção se houver um incêndio. Antes disso, porém, as cavidades especiais entre as placas de vidro devem ser preenchidas com um líquido. Os cantos de enchimento em plástico servem como suportes.  O robô delta coloca-os automaticamente nos moldes pré-definidos antes de os vidros serem prensados.  

O problema:

Até agora, o processo de produção tem sido o seguinte: as setas de plástico são colocadas em moldes pré-definidos, depois recolhidas por um robot e posicionadas como suportes, permitindo que o líquido resistente ao fogo preencha a cavidade. Este trabalho monótono era realizado por operadores como um trabalho extra para além das suas actividades diárias, o que significava uma operação adicional. Uma solução automatizada precisa de ser suficientemente eficiente para se pagar a si própria, ao mesmo tempo que proporciona resultados fiáveis.

A solução:

O robô delta drylin, um sistema robótico low-cost, é ideal como solução de automatização económica.
Motores de passo NEMA integrados drylin, com encoder asseguram o manuseamento rápido e preciso. A construção leve em alumínio e plástico torna o robô Delta extremamente económico (preço inferior a 5000 €) e permite altas velocidades (taxa de recolha de, pelo menos, 30 unidades por minuto). Esta solução automatizada acelera consideravelmente o processamento, pagando-se a si própria em apenas doze meses. Também alivia a carga de trabalho dos funcionários, libertando a mão-de-obra para actividades mais exigentes.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h