Após testes extensivos, a FKN optou pelo uso dos mancais iglidur ® G, dos quais 7300 peças foram instaladas nos 63 postes de suporte da fachada do centro de serviços. Originalmente desenvolvidos para a engenharia mecânica e de instalações, esses mancais lisos feitos de polímeros de alto desempenho também oferecem vantagens consideráveis na tecnologia de construção, por exemplo, na construção de fachadas. Eles são isentos de lubrificantes e, portanto, praticamente não precisam de manutenção, além de serem insensíveis à sujeira e resistentes à corrosão. Mesmo com cargas elevadas, é possível obter um uso prolongado com coeficientes de atrito constantes. Além das vantagens técnicas, os mancais de deslizamento de plástico também podem convencer economicamente: os mancais de deslizamento de polímero são significativamente mais econômicos em comparação com os mancais laminados metálicos disponíveis no mercado. O programa iglidur® inclui uma ampla gama de diferentes compostos plásticos, de modo que o material pode ser selecionado precisamente para a respectiva aplicação. O iglidur® G foi usado para os acionamentos de fachada da FKN. Como um rolamento "econômico e versátil", ele é muito adequado para movimentos giratórios e de rotação em velocidades baixas a médias, mesmo com cargas extremamente altas e sob condições ambientais adversas - exatamente para o perfil de aplicação para o qual os desenvolvedores do projeto FKN estavam procurando uma solução. Desde a instalação, os rolamentos iglidur® garantiram o movimento livre de problemas, seguro e confiável da fachada externa. A propósito, o iglidur® G está disponível em estoque em uma variedade de dimensões e está sempre disponível.