iglidur® - Força, Pressão e Temperatura

X = Temperatura [°C]
Y= Força de compressão [MPa]
X = Temperatura [°C]
Y= Força de compressão [MPa]
 
Fig. 02 e 03: Máx. pressão superficial recomendada em função da temperatura
X = Carregar [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
Figura 04: Desgaste dos casquilhos iglidur® com cargas médias e altas

pressão superficial

A carga em um mancal liso é expressa pela pressão de superfície (p) em MPa (corresponde a N/mm2 Com isso, a carga radial é distribuída sobre a superfície projetada do mancal.
 
Casquilho radial: p = F/d1 * b1
 
Para casquilhos axiais, a carga é produzida de acordo.
 
Casquilho axial: p = F/(d22 - d12) * π/4
 
neste processo
F Carga em N
d1 Diâmetro interior do casquilho em mm
b1 Comprimento do casquilho em mm
d2 Diâmetro exterior do casquilho em mm

Pressão Superficial Média Admissível

Um valor característico dos materiais iglidur® é a pressão máxima de superfície recomendada [p], estática a +20℃. Os mancais individuais iglidur® diferem uns dos outros de forma muito clara neste ponto. O valor (p) indica o limite de carga do casquilho. O casquilho pode suportar esta carga permanentemente sem sofrer danos. O valor indicado aplica-se à operação estática; só velocidades muito baixas, até 0,01 m/s, são toleradas sob esta carga. As cargas mais altas são possíveis se a duração da tensão for curta. Ligue para nós caso tenha alguma pergunta.
 

Pressão e Temperatura

As figuras 02 e 03 mostram a pressão máxima de superfície recomendada dos mancais iglidur® através da temperatura.
 
Com o aumento da temperatura, este valor diminui continuamente. Pode utilizar várias possibilidades para calcular propriedades dos casquilhos iglidur® para prever efeitos de determinadas condições de trabalho nos casquilhos.
 

Carga e Velocidade

Com a diminuição da carga radial, o mancal aumenta a velocidade de superfície permitida. O produto pode ser compreendido como uma medida para o aquecimento do mancal a partir da carga [p] e da velocidade [v], o chamado valor pv. Esta conexão é esclarecida pelo diagrama pv, que pode ser encontrado para cada material iglidur® no começo de cada seção.
 
Figura 05-07: Desgaste dos casquilhos iglidur® a baixcas cargas

Pressão e Desgaste

A carga exercida no casquilho influencia o desgaste do casquilho O seguinte diagrama mostra, por exemplo, o comportamento de desgaste dos materiais de mancais iglidur®. É bom ter em mente que para toda carga há um mancal ideal. O desgaste é expresso como uma taxa de desgaste [μm/km].

A carga do casquilho auto-lubrificado tem efeito sobre o desgaste do

Com o aumento da carga, o coeficiente de atrito do casquilho normalmente diminui. Neste contexto, os materiais do veio e superfícies são também significantes.